Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: PVC, EVA Farba: Čierna, Žltá, Červená Skupina SR: SR1066, SR6110
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,757 € - 2,1435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,2161 € - 0,4275 € | 500 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,2105 € - 0,4158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,1146 € - 0,2269 € | 3950 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
0,6358 € - 3,0084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6358 € - 1,3352 € | 200 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6735 € - 1,4144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,6874 € - 0,735 € | 1500 Na sklade |
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
1,5757 € - 3,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.228 in
31.2 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
0,0741 € - 0,1469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku