Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,0931 € | 100 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0779 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrický závit
|
||
0,5104 € - 0,5898 € | 1000 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0903 € - 0,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3541 € - 0,403 € | 1250 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3793 € - 0,4337 € | 2700 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1184 € - 0,1373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Žltá
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0975 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0975 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Žltá
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3068 € - 1,0425 € | 150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Závit UNF
|
||
0,2035 € - 0,2384 € | 3500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Žltá
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1067 € - 0,1201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2272 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1632 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrický závit
|
||
0,5424 € - 0,6205 € | 350 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2454 € - 0,2859 € | 1769 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1617 € - 0,1896 € | 12600 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Žltá
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Závit UNF
|
||
0,205 € - 0,2384 € | 83 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3932 € - 0,449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku