Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
0,121 € - 0,1385 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
1/2
Žltá
17.0 mm
26.0 mm
Závit BSP
0,5661 € - 0,5661 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
1-1/4
Žltá
19.0 mm
49.4 mm
Závit BSP
0,8798 € - 1,0039 € 4000 Na sklade
70.0 mm
2-1/4
Žltá
19.5 mm
76.8 mm
Závit BSP
0,3444 € - 0,3444 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
1
Žltá
19.0 mm
39.5 mm
Závit BSP
0,7809 € - 0,891 € 2900 Na sklade
63.0 mm
2
Žltá
19.5 mm
69.1 mm
Závit BSP
1,1016 € - 1,2522 € 7889 Na sklade
80.0 mm
2-1/2
Žltá
19.5 mm
87.7 mm
Závit BSP
0,0739 € - 0,0857 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
1/8
Žltá
13.0 mm
13.2 mm
Závit BSP
0,7529 € - 2,0293 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
3/4
Červená
17.0 mm
30.7 mm
Závit BSP
0,0964 € - 0,1102 € 14786 Na sklade
15.0 mm
1/4
Žltá
15.0 mm
16.5 mm
Závit BSP
0,5451 € - 0,6205 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1-1/2
Žltá
19.5 mm
54.8 mm
Závit BSP
0,1358 € - 0,1547 € 500 Na sklade
25.0 mm
5/8
Žltá
17.0 mm
27.4 mm
Závit BSP
0,1994 € - 0,2301 € 2150 Na sklade
32.0 mm
7/8
Žltá
17.0 mm
35.1 mm
Závit BSP
0,1117 € - 0,1277 € 1100 Na sklade
19.0 mm
3/8
Žltá
15.0 mm
20.8 mm
Závit BSP
0,1187 € - 0,1187 € 1000 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
15.0 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,2329 € - 0,2632 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
3/4
Žltá
17.0 mm
30.7 mm
Závit BSP
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/2 Polyetylén HD Žltá

10263235

Cenové rozpätie
0,1385 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1-1/4 Polyetylén HD Žltá

10263273

Cenové rozpätie
0,5661 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2-1/4 Polyetylén HD Žltá

10263303

Cenové rozpätie
1,0039 € - 0,8798 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1 Polyetylén HD Žltá

10263266

Cenové rozpätie
0,3444 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2 Polyetylén HD Žltá

10263297

Cenové rozpätie
0,891 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 2-1/2 Polyetylén HD Žltá

10263310

Cenové rozpätie
1,2522 € - 1,1016 €

Úroveň zásob
7889 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/8 Polyetylén HD Žltá

10263204

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/4 Polyetylén HD Červená

10404270

Cenové rozpätie
2,0293 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/4 Polyetylén HD Žltá

10263211

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
14786 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10263280

Cenové rozpätie
0,6205 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 5/8 Polyetylén HD Žltá

10263242

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263259

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
2150 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/8 Polyetylén HD Žltá

10263228

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,1117 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10337134

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,1187 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 3/4 Polyetylén HD Žltá

10337141

Cenové rozpätie
0,2632 € - 0,2329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP