Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | IH | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2133 € - 0,448 € | 35 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1129 € - 0,2372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,2175 € - 0,2552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.441 in
11.2 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1
|
||
0,1575 € - 0,3308 € | 2283 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1479 € - 0,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
Silikón
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,3076 € - 0,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,1127 € - 0,2366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.303 in
7.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1938 € - 0,407 € | 77 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1464 € - 0,3074 € | 4500 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,0763 € - 0,1601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1333 € - 0,2799 € | 79 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,2314 € - 0,4861 € | 1285 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,944 € - 2,4217 € | 175 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silikón
|
2
|
||
1,1713 € - 3,0162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silikón
|
2
|
||
0,5173 € - 0,7242 € | 133 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silikón
|
2
|
||
0,3666 € - 1,1771 € | 2600 Na sklade |
0.732 in
18.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1
|
||
0,1931 € - 0,5292 € | 1500 Na sklade |
0.283 in
7.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1
|
||
0,5075 € - 1,0659 € | 50 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,1325 € - 0,2781 € | 250 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
0,0881 € - 0,185 € | 1000 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku