Menu Hľadať

Madlá - oblúkové s montážnym otvorom

Na sklade

Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál rukoväte Celková výška Kúpiť
9,0034 € - 11,1938 € 1430 Na sklade
Polyamid
39.0 mm
6,79 € - 9,0534 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
55.0 mm
11,5571 € - 14,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
46.0 mm
6,79 € - 9,0534 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
55.0 mm
8,4486 € - 10,4826 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
39.0 mm
6,79 € - 9,0534 € 620 Na sklade
Polyamid
56.0 mm
5,0208 € - 7,0292 € 115 Na sklade
Hliník
55.0 mm
4,1237 € - 6,4147 € 6 Na sklade
Oceľ
107.0 mm
5,0208 € - 7,0292 € 410 Na sklade
Oceľ
80.0 mm
1,0642 € - 1,1824 € 8 Na sklade
Polyamid
40.0 mm
Mostíková rukoväť 39.0 mm Priechodný závitový otvor Čierna

10072639

Cenové rozpätie
11,1938 € - 9,0034 €

Úroveň zásob
1430 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    144.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Tvar rukoväte
    Hranaté uchopenie/obdĺžniková tyč
Mostíková rukoväť 55.0 mm Závitová vložka Čierna

10333549

Cenové rozpätie
9,0534 € - 6,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Tvar rukoväte
    Okrúhla tyč
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Hranaté uchopenie/obdĺžniková tyč
Mostíková rukoväť 46.0 mm Priechodný závitový otvor Čierna

10185957

Cenové rozpätie
14,4464 € - 11,5571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    178.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
Mostíková rukoväť 55.0 mm Závitová vložka Čierna

10333532

Cenové rozpätie
9,0534 € - 6,79 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Tvar rukoväte
    Okrúhla tyč
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Hranaté uchopenie/obdĺžniková tyč
Mostíková rukoväť 39.0 mm Priechodný závitový otvor Čierna

10185964

Cenové rozpätie
10,4826 € - 8,4486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    135.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Tvar rukoväte
    Hranaté uchopenie/obdĺžniková tyč
Mostíková rukoväť 56.0 mm Závitová vložka Čierna

10333556

Cenové rozpätie
9,0534 € - 6,79 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Tvar rukoväte
    Štvorcové
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Hranaté uchopenie/obdĺžniková tyč
Mostíková rukoväť 55.0 mm (L) GF PA Čierna

10100639

Cenové rozpätie
7,0292 € - 5,0208 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Typ/prevedenie rukoväte
    zakončenia rukoväte
  • Commodity Code
    3926909790
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Oceľ

20074500

Cenové rozpätie
6,4147 € - 4,1237 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť stredu montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.5 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    332.0 mm
Mostíková rukoväť 80.0 mm Oceľ Čierna

10100646

Cenové rozpätie
7,0292 € - 5,0208 €

Úroveň zásob
410 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    zakončenia rukoväte
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie
Rukoväť 40.0 mm 186.5 mm Polyamid Čierna

10095683

Cenové rozpätie
1,1824 € - 1,0642 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stredu montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    186.5 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid