Menu Hľadať

Madlá - priechodný otvor jednostranný

Na sklade

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
1,4043 € - 1,5603 € 499 Na sklade
1,6611 € - 1,8456 € 820 Na sklade
Mostíková rukoväť 152.0 mm PA 6 30 % vystužené skleným vláknom Čierna

20064631

Cenové rozpätie
1,5603 € - 1,4043 €

Úroveň zásob
499 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíkové
  • Spôsob montáže
    Front Counterbored Through Hole
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    173.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    152.0 mm
Mostíková rukoväť 152.0 mm PA 6 30 % vystužené skleným vláknom Čierna

20064648

Cenové rozpätie
1,8456 € - 1,6611 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíkové
  • Spôsob montáže
    Front Counterbored Through Hole
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    152.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    152.0 mm