Menu Hľadať

Madlá - rúrkové, mostíkové rukoväte

Na sklade

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Skupina SR: SR5534

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
35,0565 € - 39,8674 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Back Mount
47,8018 € - 137,5447 € 5 Na sklade
M8
Hliník
Screw Fix
37,0506 € - 42,1403 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Back Mount
51,3716 € - 147,7647 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
31,7098 € - 36,0605 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Back Mount
51,3716 € - 147,7647 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
38,0128 € - 48,3736 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Back Mount
41,8032 € - 47,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Back Mount
47,8018 € - 137,5447 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
29,8112 € - 62,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
53,4912 € - 153,8556 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
Požiadajte o dodací termin tu
M5
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M6
96.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M10
300.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M10
250.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M6
64.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M6
96.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M5
200.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M5
200.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
  • z/zo 4
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193884

Cenové rozpätie
39,8674 € - 35,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Back Mount
Mostíková rukoväť 306.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213865

Cenové rozpätie
137,5447 € - 47,8018 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Čierna

10193907

Cenové rozpätie
42,1403 € - 37,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Back Mount
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213940

Cenové rozpätie
147,7647 € - 51,3716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 200.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193778

Cenové rozpätie
36,0605 € - 31,7098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Back Mount
Mostíková rukoväť 406.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213889

Cenové rozpätie
147,7647 € - 51,3716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193846

Cenové rozpätie
48,3736 € - 38,0128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Back Mount
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10193969

Cenové rozpätie
47,5338 € - 41,8032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Spôsob montáže
    Back Mount
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213926

Cenové rozpätie
137,5447 € - 47,8018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 600.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213964

Cenové rozpätie
62,6036 € - 29,8112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213957

Cenové rozpätie
153,8556 € - 53,4912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť M5 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20078324


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M6 96.0 mm Hliník

20079536


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    96.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 300.0 mm M10 Oceľ Pochrómované

20068585


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
U-rukoväť 250.0 mm M10 Oceľ Prírodná

20068578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M6 64.0 mm Hliník

20079529


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    64.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M6 96.0 mm Hliník

20079574


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    96.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M5 200.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20078348


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M5 200.0 mm Oceľ

20078355


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť M6 30.0 mm Hliník

20079512


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090