Menu Hľadať

Mäkké vrúbkované uzávery

Na sklade

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Veľkosť závitu Farba Materiál D H Štandard pre závit Kúpiť
0,285 € - 0,3135 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M8 . 3/8 . 7/16
Modrá
TPE
9.3 mm
12.9 mm
Závit UNF
0,3913 € - 0,8218 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
Modrá
TPE
21.5 mm
Závit UNF
0,1178 € - 0,3625 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M14 . 1/4" . 5/8"
Modrá
TPE
15.0 mm
13.0 mm
Závit UNF
0,4599 € - 1,4251 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
Non Threaded
Modrá
TPE
28.0 mm
Bez závitu
0,2734 € - 0,9325 € Požiadajte o dodací termin tu
37.5 mm
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
Modrá
TPE
20.8 mm
Metrický závit
0,1639 € - 0,4621 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M20 . M22 . 1/2"
Modrá
TPE
23.4 mm
18.7 mm
Metrický závit
0,1039 € - 0,3127 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Modrá
TPE
13.0 mm
13.0 mm
Závit UNF
0,1548 € - 0,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M16 . 3/8"
Modrá
TPE
19.3 mm
13.7 mm
Metrický závit
0,3654 € - 1,2285 € Požiadajte o dodací termin tu
44.3 mm
M50 . 1-1/2"
Modrá
TPE
26.4 mm
Metrický závit
0,1367 € - 0,9187 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M25 . M26 . 3/4"
Modrá
TPE
27.4 mm
22.5 mm
Metrický závit
0,2644 € - 0,9187 € Požiadajte o dodací termin tu
25.8 mm
Non Threaded
Modrá
TPE
22.0 mm
Bez závitu
0,0536 € - 0,0834 € 15000 Na sklade
17.3 mm
M169;5/8";3/8"
Modrá
TPE
17.3 mm
13.0 mm
Závit UNF
0,0695 € - 0,1082 € 9000 Na sklade
20.8 mm
M20-M22;1/2"
Modrá
TPE
20.8 mm
18.6 mm
Metrický závit
0,1048 € - 0,1631 € 4500 Na sklade
25.6 mm
M25-M26;3/4"
Modrá
TPE
25.6 mm
22.0 mm
Metrický závit
0,0423 € - 0,0658 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
Modrá
TPE
11.3 mm
12.4 mm
Závit UNF
0,1312 € - 0,2041 € 4500 Na sklade
35.4 mm
M32-M36;1";1.3/8"
Modrá
TPE
35.4 mm
21.5 mm
Metrický závit
0,2553 € - 0,3971 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
M56-M58;2"
Modrá
TPE
62.0 mm
28.0 mm
Metrický závit
0,1457 € - 0,2266 € 1000 Na sklade
41.3 mm
M40;1.1/4";1.1/2"
Modrá
TPE
41.3 mm
20.8 mm
Závit UNF
0,0457 € - 0,0711 € 25000 Na sklade
13.0 mm
M14;1/2"-9/16";1/4"
Modrá
TPE
13.0 mm
12.4 mm
Závit UNF
0,1942 € - 0,3021 € 2500 Na sklade
48.5 mm
M50;1.1/2"
Modrá
TPE
48.5 mm
26.4 mm
Závit UNF
Mäkká vrúbkovaná krytka 7.6 mm 8.1 mm Modrá TPE

10093962

Cenové rozpätie
0,3135 € - 0,285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 . 3/8 . 7/16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • D
    9.3 mm
  • d
    7.6 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 31.7 mm 35.4 mm Modrá TPE

10094037

Cenové rozpätie
0,8218 € - 0,3913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • H
    21.5 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 12.3 mm 13.3 mm Modrá TPE

10093986

Cenové rozpätie
0,3625 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14 . 1/4" . 5/8"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    15.0 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 59.0 mm 63.5 mm Modrá TPE

10094068

Cenové rozpätie
1,4251 € - 0,4599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • ID
    59.0 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 37.5 mm 41.3 mm Modrá TPE

10094044

Cenové rozpätie
0,9325 € - 0,2734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 19.8 mm 20.8 mm Modrá TPE

10094006

Cenové rozpätie
0,4621 € - 0,1639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 . M22 . 1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.8 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 9.6 mm (ID) Modrá

10093979

Cenové rozpätie
0,3127 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • D
    13.0 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 15.6 mm 17.3 mm Modrá TPE

10093993

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,1548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 . 3/8"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    19.3 mm
  • d
    15.6 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 44.3 mm 48.5 mm Modrá TPE

10094051

Cenové rozpätie
1,2285 € - 0,3654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M50 . 1-1/2"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • H
    26.4 mm
  • h
    26.4 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 24.4 mm 25.6 mm Modrá TPE

10094013

Cenové rozpätie
0,9187 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M25 . M26 . 3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • D
    27.4 mm
  • d
    24.4 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 25.2 mm 26.4 mm Modrá TPE

10094020

Cenové rozpätie
0,9187 € - 0,2644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • d
    25.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • ID
    25.8 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 15.6 mm 17.3 mm Modrá TPE

20592684

Cenové rozpätie
0,0834 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M169;5/8";3/8"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    17.3 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 19.8 mm 20.8 mm Modrá TPE

20592691

Cenové rozpätie
0,1082 € - 0,0695 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20-M22;1/2"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • D
    20.8 mm
  • d
    19.8 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 24.4 mm 25.6 mm Modrá TPE

20592707

Cenové rozpätie
0,1631 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M25-M26;3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • D
    25.6 mm
  • d
    24.4 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 9.6 mm 11.3 mm Modrá TPE

20592660

Cenové rozpätie
0,0658 € - 0,0423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • D
    11.3 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 31.7 mm 35.4 mm Modrá TPE

20592714

Cenové rozpätie
0,2041 € - 0,1312 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M32-M36;1";1.3/8"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • D
    35.4 mm
  • d
    31.7 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 59.2 mm 62.0 mm Modrá TPE

20592745

Cenové rozpätie
0,3971 € - 0,2553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M56-M58;2"
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    62.0 mm
  • d
    59.2 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 37.5 mm 41.3 mm Modrá TPE

20592721

Cenové rozpätie
0,2266 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M40;1.1/4";1.1/2"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • D
    41.3 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 12.3 mm 13.0 mm Modrá TPE

20592677

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14;1/2"-9/16";1/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • D
    13.0 mm
Mäkká vrúbkovaná krytka 44.3 mm 48.5 mm Modrá TPE

20592738

Cenové rozpätie
0,3021 € - 0,1942 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M50;1.1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • D
    48.5 mm