Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto montážne príruby na koniec tiahla alebo príruby guľového kĺbu sa skrutkujú zo spodu a sú zaistené proti otáčaniu spojovacím čapom ku guľovým kĺbom GN 784. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ponúkajú rotáciu o 120 stupňov. Zákazníci si možno budú chcieť pozrieť náš výber zápustných skrutiek, ktoré sa používajú na upevnenie spoja.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška hlavy | Vonkajší priemer | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,3875 € - 15,3875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
16,2064 € - 16,2064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
20,3934 € - 20,3934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
19,7066 € - 19,7066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku