Menu Hľadať

Montážne svorky

Na sklade

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Skupina SR: SR5740

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Hlava Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1055 € - 0,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1056 € - 0,1056 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,115 € - 0,115 € 945 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1066 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1519 € - 0,1519 € 1000 Na sklade
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4197 € - 0,4197 € 1050 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1715 € - 0,2105 € 109820 Na sklade
Natural
Polyamid
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2105 € - 0,2105 € 1755 Na sklade
Natural
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1311 € - 0,1687 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1547 € - 0,1603 € 100 Na sklade
Čierna
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2956 € - 0,2956 € 50 Na sklade
Priesvitná
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4211 € - 0,4211 € 2000 Na sklade
Priesvitná
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2523 € - 0,2523 € 250 Na sklade
Priesvitná
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,145 € - 0,1882 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,104 € - 0,104 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2552 € - 0,2552 € 107 Na sklade
Priesvitná
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1408 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4155 € - 0,4155 € 900 Na sklade
Biela
Polyamid
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
  • z/zo 6
Montážna svorka 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Polyamid Biela

10106464

Cenové rozpätie
0,1055 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Polyamid Biela

10106549

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 34.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Polyamid Čierna

10106518

Cenové rozpätie
0,115 € - 0,115 €

Úroveň zásob
945 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.3 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    16.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
N/A Prírodná 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000809

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
109820 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    19.8 - 34.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.8 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
N/A Prírodná 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,2105 €

Úroveň zásob
1755 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    19.8 - 34.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Montážna svorka 5.4 mm 7.3 mm Polyamid Prírodná

10066843

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.7 - 7.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
N/A Čierna 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000830

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A Čierna 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.8 - 12.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.3 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 8.9 mm 12.9 mm Polyamid Prírodná

10066904

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.9 - 12.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Montážna svorka 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Polyamid Čierna

10106532

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 34.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A Prírodná 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.7 - 20.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Cenové rozpätie
0,2552 € - 0,2552 €

Úroveň zásob
107 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Cenové rozpätie
0,4155 € - 0,4155 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    16.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm