Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9305 € - 29,2542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,1831 € - 7,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Slonovinová
|
Montáž skrutkou
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
21,5025 € - 35,228 € | 26 Na sklade |
PA
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,9661 € - 4,6853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,7453 € - 26,7651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
13,2451 € - 27,8147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1933 € - 6,7058 € | 100 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,3289 € - 19,5907 € | 41 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,309 € - 23,7489 € | 49 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,1153 € - 3,1153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Slonovinová
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
21,9208 € - 46,0337 € | 26 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,389 € - 21,8169 € | 17 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,1594 € - 10,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Slonovinová
|
Montáž skrutkou
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
10,389 € - 21,8169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10201558 | 16,4545 € - 34,5545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1,8267 € - 4,3632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4682 € - 5,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,5001 € - 7,3501 € | 6 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,2949 € - 9,0193 € | 146 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku