Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4682 € - 5,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,2351 € - 6,7938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2869 € - 5,4759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
3,5001 € - 7,3501 € | 6 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,8267 € - 4,3632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,8865 € - 6,8816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,7291 € - 3,6312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,2949 € - 9,0193 € | 146 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0359 € - 4,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,4562 € - 13,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,0857 € - 6,6766 € | 20 Na sklade |
PA
|
Protiplech
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,4682 € - 2,8168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,0079 € - 4,2167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
10191798 | 0,5982 € - 1,4319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
2,4682 € - 5,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4682 € - 5,1832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku