Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,8865 € - 6,8816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
12,4804 € - 26,2088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7291 € - 3,6312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,8267 € - 4,3632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
4,0857 € - 6,6766 € | 20 Na sklade |
PA
|
Protiplech
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,0359 € - 4,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,2869 € - 5,4759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
12,3688 € - 25,9745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,4562 € - 13,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,0079 € - 4,2167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,4682 € - 5,1832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,4682 € - 5,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,4682 € - 2,8168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10191798 | 0,5982 € - 1,4319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,2351 € - 6,7938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,7252 € - 16,2231 € | 1 Na sklade |
PP
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku