Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Skupina SR: SR5427
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2052 € - 6,2052 € | 10 Na sklade |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,8347 € - 7,1159 € | 200 Na sklade |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,3545 € - 5,3545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
10279175 | 2,0777 € - 4,539 € | 5 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
|
6,1914 € - 6,1914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,832 € - 3,832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
10,8628 € - 22,8118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,801 € - 3,801 € | 20 Na sklade |
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
3,012 € - 6,3252 € | 168 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,0777 € - 4,539 € | 16 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,0831 € - 7,0831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,5367 € - 2,5367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.929 in
23.6 mm
|
Biela
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
2,1893 € - 4,5975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.953 in
24.2 mm
|
Biela
|
0.953 in
24.2 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
4,6435 € - 9,7514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 in
64.0 mm
|
Biela
|
2.52 in
64.0 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku