Menu Hľadať

Nábytkový zámok do skrinky pre vysoké namáhanie

Na sklade

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiál: Tlakovo liaty zinok Farba: Prírodná, Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
5,292 € - 8,232 € 18 Na sklade
Nábytkový zámok 18.5 mm Bez zámku Tlakovo liaty zinok

20048259

Cenové rozpätie
8,232 € - 5,292 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Priemer suda
    80.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Minimálny rozmer montážneho otvoru
    70.0 mm
  • Typ kľúča
    Bez zámku