Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Celková hrúbka | Celková šírka | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10271247 | 3,5446 € - 6,3587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
|
59,0551 € - 110,0182 € | 44 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
32,8254 € - 60,4705 € | 66 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
22,1578 € - 43,896 € | 42 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
13,5401 € - 25,213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
||
3,578 € - 6,4187 € | 9 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,5412 € - 8,6196 € | 262 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
||
54,1467 € - 100,8525 € | 25 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
54,1467 € - 100,8525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
4,6154 € - 7,1796 € | 714 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
14,5668 € - 30,5904 € | 43 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,4383 € - 6,4284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,4383 € - 6,4284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku