These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.
The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).
A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4322 € - 7,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,105 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1619 € - 6,6907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0623 € - 6,3323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0302 € - 9,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0623 € - 6,3323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3749 € - 10,1335 € | 50 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1619 € - 6,6907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3779 € - 7,3382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 11,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,105 € - 6,5114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1619 € - 6,6907 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6028 € - 8,0049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0623 € - 6,3323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0623 € - 3,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0623 € - 6,3323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,105 € - 6,5114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,105 € - 6,5114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku