Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Kúpiť
0,0799 € - 0,1116 € 35000 Na sklade
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,4053 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,6699 € - 1,3127 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,8093 € - 1,5788 € Požiadajte o dodací termin tu
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,2019 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,139 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,1763 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4167 € - 0,9146 € Požiadajte o dodací termin tu
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,0807 € - 0,1277 € Požiadajte o dodací termin tu
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1763 € - 0,3214 € 100 Na sklade
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2019 € - 0,4978 € 850 Na sklade
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2247 € - 0,5518 € Požiadajte o dodací termin tu
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,2616 € - 0,6428 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,0859 € - 0,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,4409 € - 0,9658 € Požiadajte o dodací termin tu
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,0297 € - 1,8063 € Požiadajte o dodací termin tu
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,2445 € - 0,6002 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,2445 € - 0,6002 € Požiadajte o dodací termin tu
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,0712 € - 0,0994 € Požiadajte o dodací termin tu
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0859 € - 0,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
  • z/zo 2
Okrúhla koncová krytka 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10118696

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 51.6 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327920

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 76.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327982

Cenové rozpätie
1,3127 € - 0,6699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 101.8 mm 24.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10328019

Cenové rozpätie
1,5788 € - 0,8093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 29.5 mm 18.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327838

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 20.6 mm 15.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327791

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 25.7 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327814

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 52.5 mm 29.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327937

Cenové rozpätie
0,9146 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 11.7 mm 12.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327739

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 23.6 mm 18.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327807

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 32.8 mm 22.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327845

Cenové rozpätie
0,4978 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 32.8 mm 45.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327852

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 40.8 mm 28.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327890

Cenové rozpätie
0,6428 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 13.4 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327753

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 59.5 mm 30 mm Polyetylén LD Prírodná

10327951

Cenové rozpätie
0,9658 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 69.8 mm 25.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327968

Cenové rozpätie
1,8063 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 35.0 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327876

Cenové rozpätie
0,6002 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 36.7 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327883

Cenové rozpätie
0,6002 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 7.8 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327708

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 12.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327746

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD