Menu Hľadať

Okrúhle PS rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
195 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0871 € - 0,1215 € Požiadajte o dodací termin tu
0,091 € - 0,1269 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0885 € - 0,1233 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0732 € - 0,1023 € 500 Na sklade
0,0935 € - 0,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0763 € - 0,1062 € 29300 Na sklade
0,106 € - 0,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1138 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1352 € - 0,1743 € 6500 Na sklade
0,0858 € - 0,1197 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1288 € - 0,177 € 50 Na sklade
0,1436 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0846 € - 0,1181 € 50 Na sklade
0,0783 € - 0,1091 € 11750 Na sklade
0,1043 € - 0,145 € 40 Na sklade
0,091 € - 0,1269 € Požiadajte o dodací termin tu
0,082 € - 0,1146 € 21500 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0756 € - 0,1056 € 9440 Na sklade
0,0783 € - 0,1091 € 500 Na sklade
0,1352 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 10
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10044186

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10044254

Cenové rozpätie
0,1269 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10044209

Cenové rozpätie
0,1233 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PS

10044087

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,0732 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10044322

Cenové rozpätie
0,1303 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10044759

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
29300 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10044346

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10045039

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045114

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045244

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,0858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045404

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1288 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044896

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,0846 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10044797

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
11750 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1043 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10044926

Cenové rozpätie
0,1269 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

10044858

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,082 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044728

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,0756 €

Úroveň zásob
9440 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10044810

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045091

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926300090