Menu Hľadať

Otvorené / zatvorené univerzálne káblové púzdra

Na sklade

Otvorené puzdrá, ktoré sú univerzálne, sú konštruované na ľahké zasunutie. To im umožňuje ľahko zapadnúť na miesto pri bežnej hrúbke panelov. Delená konštrukcia umožňuje bočný vstup vopred namontovaných šnúr, káblov alebo hadíc, ktorých segmenty sú väčšie ako vnútorný priemer puzdier, ako napríklad konektory.

Ponúkajú ideálnu ochranu drôtov, káblov a hadíc pred neopracovanými ostrými hranami. Otvorené prevedenie umožňuje montáž do otvorov s káblovým zväzkom. Môžu byť prispôsobené pre rôzne priemery a tvary. Jednoduchá inštalácia zatlačením prstom, takže na inštaláciu sa nevyžadujú žiadne nástroje.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Neboli nájdené žiadne výsledky
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Hrúbka steny Kúpiť