Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8504 € - 4,5819 € | 169 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,809 € - 4,4948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 2,016 € - 5,0169 € | 6 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,389 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,617 € - 9,3163 € | 4 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,2638 € - 9,2737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3444 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5534 € - 11,1369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6119 € - 3,9968 € | 9 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2002 € - 3,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5198 € - 9,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 8,335 € - 9,359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,7704 € - 7,6949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,1269 € - 5,4333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenol
|
||
| 1,5081 € - 2,4842 € | 200 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenol
|
||
| 2,8502 € - 4,9395 € | 95 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenol
|
||
| 2,1307 € - 3,4866 € | 145 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenol
|
||
| 5,0225 € - 8,6876 € | 120 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenol
|
||
| 2,3041 € - 2,7593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1646 € - 5,9061 € | 54 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenol
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku