Menu Hľadať

Panelové svorníky

Vo výrobe

Panel Strikers are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a catch to keep them closed tightly. These panel strikers have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.

Skupina SR: SR5075

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
0,4755 € - 1,0514 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
2,4124 € - 5,066 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Oceľ
11.0 mm
4,0138 € - 8,4289 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
Oceľ
19.0 mm
0,193 € - 0,193 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
POM
7.0 mm
0,4588 € - 0,4588 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
POM
10.7 mm
0,4337 € - 0,4337 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
POM
2,4223 € - 5,8765 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Oceľ
16.0 mm
0,5451 € - 0,5451 € Požiadajte o dodací termin tu
7.2 mm
Oceľ
11.8 mm
0,2035 € - 0,2035 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Polyamid
0,3053 € - 0,3053 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Dverová západka - samec 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Cenové rozpätie
1,0514 € - 0,4755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Zaisťovací prvok do panelu 11.5 mm 35.0 mm Oceľ Prírodná

10208083

Cenové rozpätie
5,066 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Zaisťovací prvok do panelu 21.0 mm 70.0 mm Oceľ Prírodná

10208106

Cenové rozpätie
8,4289 € - 4,0138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Zaisťovací prvok do panelu 10.2 mm 25.0 mm POM Čierna

10153826

Cenové rozpätie
0,193 € - 0,193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Čierna
Zaisťovací prvok do panelu 15.0 mm Polyamid Čierna

10153246

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Zaisťovací prvok
Zaisťovací prvok do panelu 21.0 mm 10.7 mm POM Prírodná

10002421

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Celková dĺžka
    10.7 mm
  • Celková šírka
    10.7 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Natural
Zaisťovací prvok do panelu 3.7 mm 28.6 mm POM Čierna

10153253

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,4337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    POM
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Zaisťovací prvok do panelu 16.0 mm 50.0 mm Oceľ Prírodná

10208090

Cenové rozpätie
5,8765 € - 2,4223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Natural
Zaisťovací prvok do panelu 14.5 mm 7.2 mm Oceľ Čierna

10153697

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Oceľ
  • Celková dĺžka
    7.2 mm
  • Celková šírka
    11.8 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Zaisťovací prvok do panelu 14.5 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

10153277

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zaisťovací prvok do panelu Polyamid Čierna

10002391

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Zaisťovací prvok