This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
Skupina SR: SR5507
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Celková šírka | Maximálny rozmer montážneho otvoru | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8602 € - 2,8936 € | 628 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6921 € - 2,369 € | 290 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,9011 € - 4,5128 € | 72 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pochrómované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,1334 € - 3,3165 € | 250 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,5027 € - 3,8931 € | 196 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,5076 € - 3,5106 € | 35 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Strieborná farba
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
2,431 € - 3,4034 € | 229 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,7578 € - 2,461 € | 505 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Strieborná farba
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
2,4024 € - 3,7371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pochrómované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Strieborná farba
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku