Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,335 € - 59,5037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
5,0651 € - 7,8791 € | 97 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,2589 € - 3,5138 € | 40 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,0575 € - 9,8805 € | 421 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,2589 € - 3,5138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2,1685 € - 3,3733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,7515 € - 6,6521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | 5 Na sklade |
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,4501 € - 6,2301 € | 100 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,0424 € - 12,5104 € | 250 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,1231 € - 1,7471 € | 380 Na sklade |
Pravé
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6496 € - 4,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
5,2456 € - 7,3438 € | 22 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,1247 € - 7,1747 € | 106 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,2588 € - 3,5138 € | 23 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
2,7804 € - 4,325 € | 361 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
5,3178 € - 8,2721 € | 67 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9326 € - 3,0063 € | 157 Na sklade |
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,9166 € - 4,537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku