These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247,9855 € - 491,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 128,4376 € - 254,4557 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku