Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB. Integrovaná pružina umožňuje ohýbanie horného panelu a je vhodná pre dotykové ovládacie panely.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | Priemer otvoru A | Materiál | Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Rozsah prevádzkovej teploty | Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7527 € - 0,7683 € | 980 Na sklade |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8171 € - 0,8171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8171 € - 0,8171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Upevnenie nad zvislou klapkou
|
|
Uzamknutie s dvomi výstupkami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku