Menu Hľadať

Podpierky PCB do zámkového otvoru

Na sklade

Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1066 € - 0,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1423 € - 0,1581 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1263 € - 0,1403 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1096 € - 0,1218 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1528 € - 0,1698 € 67000 Na sklade
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2122 € - 0,2122 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1117 € - 0,1241 € 700 Na sklade
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1052 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1019 € - 0,1132 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1235 € - 0,1372 € 1000 Na sklade
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1228 € - 0,1364 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1489 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1478 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011119

Cenové rozpätie
0,1184 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10109083

Cenové rozpätie
0,1581 € - 0,1423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10109076

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011126

Cenové rozpätie
0,1218 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011089

Cenové rozpätie
0,1698 € - 0,1528 €

Úroveň zásob
67000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10558928

Cenové rozpätie
0,2122 € - 0,2122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011133

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1117 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011096

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011065

Cenové rozpätie
0,1132 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487631


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011140

Cenové rozpätie
0,1372 € - 0,1235 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10109069

Cenové rozpätie
0,1364 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011102

Cenové rozpätie
0,1489 € - 0,134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Špeciálne funkcie
    Montáž do otvoru na kľúč
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10011072

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Spojka v tvare kľúčovej dierky
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy B
    2.4 mm