Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienic feet are suitable in industries such as food, pharmaceutical and medical market. All feet are USDA accepted and certain items also have 3A certification.
Skupina SR: SR5699
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Špeciálne funkcie (všetky) | Maximálna statická nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123,404 € - 135,7537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
129,0439 € - 141,9483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
112,1507 € - 123,3644 € | 16 Na sklade |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
73,0677 € - 80,3718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
140,3105 € - 154,3376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
73,1205 € - 80,4246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
117,7773 € - 129,559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
64,2446 € - 70,677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
106,4183 € - 117,0641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
133,4423 € - 146,7957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
128,7929 € - 141,6709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
136,1367 € - 149,7543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
119,4415 € - 131,3818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
134,9216 € - 148,4071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
149,3581 € - 164,2966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
150,8375 € - 165,9211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
155,9754 € - 171,5743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
141,5257 € - 155,6848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
130,2591 € - 143,2956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
128,3042 € - 141,1426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku