Menu Hľadať

Priechodka s membránou - montáž do panelu

Na sklade

Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Kúpiť
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € 6 Na sklade
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
2,4308 € - 2,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
22.3 mm
TPE, TPV N/A (OD)

10207550

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm TPE, TPV Čierna

10207543

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 9.0 mm 11.0 mm TPE, TPV Čierna

10207574

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 15.0 mm 16.0 mm TPE, TPV Čierna

10207604

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 22.3 mm 22.2 mm TPE, TPV Čierna

10207611

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE, TPV
Káblová priechodka 13.0 mm 15.0 mm TPE, TPV Čierna

10207598

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 7.0 mm 9.0 mm TPE, TPV Čierna

10207567

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 11.0 mm 13.0 mm TPE, TPV Čierna

10207581

Cenové rozpätie
2,6725 € - 2,4308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.3 mm
  • Výška
    33.0 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna