Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kompatibilného otvoru v paneli | Priemer vložky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,9557 € - 1,2987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,597 € - 0,6969 € | 177 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4113 € - 0,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2573 € - 1,4643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
0,4113 € - 0,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0012 € - 1,3637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4113 € - 0,5591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9557 € - 1,2987 € | 8650 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5982 € - 0,8143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3095 € - 0,4211 € | 3450 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8617 € - 0,8617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7687 € - 0,894 € | 300 Na sklade |
|
|
||
0,7687 € - 0,894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,1394 € - 1,5498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5982 € - 0,8143 € | 480 Na sklade |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7687 € - 0,894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5603 € - 0,6491 € | 8500 Na sklade |
|
|
||
1,1394 € - 1,5498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0012 € - 1,3637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,246 € - 1,4643 € | 40 Na sklade |
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku