Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná výška | Vnútorný priemer | Typ/prevedenie krytky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 € - 0,65 € | 240 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
FC
|
||
| 0,65 € - 0,65 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
SMA
|
||
| 0,6011 € - 0,6011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
ST
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku