Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0992 € - 0,1544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
0,0495 € - 0,0771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
0,0966 € - 0,1503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
0,0518 € - 0,0806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
0,27 € - 0,4201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
0,0585 € - 0,0911 € | 5000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
0,0953 € - 0,1482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku