Menu Hľadať

Ring Seal Clamps

Vo výrobe

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Guferá s vrchným a spodným prstencom sú najnovším pokrokom v detekcii a zadržiavaní kontaminácie, čím pomáhajú znižovať straty produktu a zvyšovať produktivitu. Ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
  • 2 až 3-milimetrové čiastočky možno ľahko identifikovať pomocou zabudovaného kovu, ktorý sa využíva na detekciu produktov, kontaminovaných výrobnými linkami.
  • FDA vyhovujúce.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Typ/prevedenie krúžku Farba Materiál OD Kúpiť
10,9876 € - 10,9876 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
50.5 mm
21,2886 € - 35,6394 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
So záhybom
Modrá
FKM
77.5 mm
23,3488 € - 39,0883 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Modrá
FKM
91.0 mm
26,4702 € - 44,3141 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
119.0 mm
13,6409 € - 22,8363 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
22,5372 € - 37,7297 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
91.0 mm
23,6921 € - 39,6632 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
91.0 mm
14,5149 € - 24,2995 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
64.0 mm
8,3968 € - 8,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
50.5 mm
16,2317 € - 27,1737 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
11,7056 € - 19,5964 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
50.5 mm
15,1704 € - 25,3969 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
77.5 mm
8,7401 € - 8,7401 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
50.5 mm
14,7647 € - 24,7176 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
64.0 mm
20,2273 € - 33,8626 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
77.5 mm
24,5349 € - 41,074 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
119.0 mm
17,4179 € - 29,1594 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
50.5 mm
17,3555 € - 29,055 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
64.0 mm
14,9831 € - 25,0834 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
77.5 mm
15,4513 € - 15,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
50.5 mm
  • z/zo 2
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568569

Cenové rozpätie
10,9876 € - 10,9876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568880

Cenové rozpätie
35,6394 € - 21,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM Modrá

10569030

Cenové rozpätie
39,0883 € - 23,3488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ Čierna

10569214

Cenové rozpätie
44,3141 € - 26,4702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568408

Cenové rozpätie
22,8363 € - 13,6409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569047

Cenové rozpätie
37,7297 € - 22,5372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569054

Cenové rozpätie
39,6632 € - 23,6921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ Čierna

10568743

Cenové rozpätie
24,2995 € - 14,5149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568378

Cenové rozpätie
8,3968 € - 8,3968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568552

Cenové rozpätie
27,1737 € - 16,2317 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568538

Cenové rozpätie
19,5964 € - 11,7056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm EPDM Modrá

10568859

Cenové rozpätie
25,3969 € - 15,1704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568385

Cenové rozpätie
8,7401 € - 8,7401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm EPDM Modrá

10568705

Cenové rozpätie
24,7176 € - 14,7647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568873

Cenové rozpätie
33,8626 € - 20,2273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm EPDM Modrá

10569160

Cenové rozpätie
41,074 € - 24,5349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568521

Cenové rozpätie
29,1594 € - 17,4179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM Modrá

10568729

Cenové rozpätie
29,055 € - 17,3555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm VMQ Čierna

10568897

Cenové rozpätie
25,0834 € - 14,9831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 35.5 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568545

Cenové rozpätie
15,4513 € - 15,4513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM