Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
321 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,5367 € - 0,6268 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,2568 € - 0,2994 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,2632 € - 0,3069 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,2486 € - 0,2898 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,4091 € - 0,4757 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,3897 € - 0,4562 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,2688 € - 0,3139 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
0,4229 € - 0,4951 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,3502 € - 0,4093 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,2688 € - 0,3153 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,2523 € - 0,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,484 € - 0,5654 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,2703 € - 0,3153 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
0,4037 € - 0,4719 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,3781 € - 0,4435 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
0,3751 € - 0,6107 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
1,2577 € - 2,0442 € 30 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M5
18.0 mm
1,8412 € - 3,4928 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,7641 € - 1,492 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
0,2021 € - 0,3695 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
  • z/zo 17
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Cenové rozpätie
0,6268 € - 0,5367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Cenové rozpätie
0,2994 € - 0,2568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Cenové rozpätie
0,3069 € - 0,2632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Cenové rozpätie
0,2898 € - 0,2486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 20.0 mm

10634431

Cenové rozpätie
0,4757 € - 0,4091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Cenové rozpätie
0,4562 € - 0,3897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10337585

Cenové rozpätie
0,3139 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 15.0 mm

10635766

Cenové rozpätie
0,4951 € - 0,4229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Cenové rozpätie
0,4093 € - 0,3502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337547

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Cenové rozpätie
0,5654 € - 0,484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 15.0 mm

10337578

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337486

Cenové rozpätie
0,4719 € - 0,4037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 10.0 mm

10337608

Cenové rozpätie
0,4435 € - 0,3781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Cenové rozpätie
0,6107 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Cenové rozpätie
2,0442 € - 1,2577 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Cenové rozpätie
3,4928 € - 1,8412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Cenové rozpätie
1,492 € - 0,7641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10098387

Cenové rozpätie
0,3695 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty