Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
321 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,1697 € - 1,8953 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M5
15.0 mm
0,5239 € - 0,8501 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
1,9522 € - 3,7232 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M4
70.0 mm
0,2161 € - 0,3932 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,8248 € - 1,1922 € 100 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,8248 € - 1,1922 € 90 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,3877 € - 0,814 € 9552 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,2133 € - 0,3877 € 70 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,29 € - 0,5271 € 52 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,89 € - 1,2494 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,0329 € - 1,6787 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,7613 € - 1,1601 € 400 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,7558 € - 1,1517 € 200 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,3173 € - 2,8836 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
35.0 mm
0,7432 € - 1,4642 € 1260 Na sklade
Oceľ
0,4765 € - 0,773 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
0,3402 € - 0,5522 € 40 Na sklade
Oceľ
12.0 mm
M3
8.0 mm
0,7888 € - 1,0834 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,732 € - 1,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2
8.0 mm
1,0871 € - 2,3827 € 725 Na sklade
Oceľ
  • z/zo 17
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 15.0 mm

10227503

Cenové rozpätie
1,8953 € - 1,1697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

10097731

Cenové rozpätie
0,8501 € - 0,5239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7415390000
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Cenové rozpätie
3,7232 € - 1,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Cenové rozpätie
0,3932 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228203

Cenové rozpätie
1,1922 € - 0,8248 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228173

Cenové rozpätie
1,1922 € - 0,8248 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Cenové rozpätie
0,814 € - 0,3877 €

Úroveň zásob
9552 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228180

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Cenové rozpätie
0,5271 € - 0,29 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Cenové rozpätie
1,2494 € - 0,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Cenové rozpätie
1,6787 € - 1,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10228142

Cenové rozpätie
1,1601 € - 0,7613 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Cenové rozpätie
1,1517 € - 0,7558 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 35.0 mm

10227602

Cenové rozpätie
2,8836 € - 1,3173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Cenové rozpätie
1,4642 € - 0,7432 €

Úroveň zásob
1260 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Cenové rozpätie
0,773 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7415390000
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10228234

Cenové rozpätie
0,5522 € - 0,3402 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Cenové rozpätie
1,0834 € - 0,7888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Cenové rozpätie
1,1155 € - 0,732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Cenové rozpätie
2,3827 € - 1,0871 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7318190090