Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
321 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,9625 € - 1,3674 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,0979 € - 1,1213 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
0,7641 € - 1,492 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
1,743 € - 3,8486 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,9476 € - 1,8141 € 28 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M3
25.0 mm
1,8412 € - 3,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M5
35.0 mm
1,06 € - 1,5027 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,01 € - 1,9225 € 10 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M3
30.0 mm
4,0718 € - 6,289 € 9 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
18.0 mm
1,435 € - 3,1408 € 75 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
M5
70.0 mm
0,2788 € - 0,5104 € 260 Na sklade
Mosadz
0,8701 € - 1,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,7784 € - 1,3674 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4765 € - 0,773 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
1,9522 € - 3,7232 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M4
70.0 mm
0,8248 € - 1,1922 € 200 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,343 € - 0,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
12.0 mm
M3
8.0 mm
0,3402 € - 0,5522 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
2,5587 € - 4,3593 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,0208 € - 2,5858 € 75 Na sklade
Oceľ
12.0 mm
M6
30.0 mm
  • z/zo 17
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 15.0 mm

10227343

Cenové rozpätie
1,3674 € - 0,9625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2 8.0 mm

10313763

Cenové rozpätie
1,1213 € - 1,0979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Cenové rozpätie
1,492 € - 0,7641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Cenové rozpätie
3,8486 € - 1,743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Cenové rozpätie
1,8141 € - 0,9476 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Cenové rozpätie
3,1274 € - 1,8412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Cenové rozpätie
1,5027 € - 1,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Cenové rozpätie
1,9225 € - 1,01 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Cenové rozpätie
6,289 € - 4,0718 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Cenové rozpätie
3,1408 € - 1,435 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Cenové rozpätie
0,5104 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7415390000
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Cenové rozpätie
1,3275 € - 0,8701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Cenové rozpätie
1,3674 € - 0,7784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Cenové rozpätie
0,773 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Commodity Code
    7415390000
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Cenové rozpätie
3,7232 € - 1,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

10228159

Cenové rozpätie
1,1922 € - 0,8248 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10228227

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné konektory Sub-D Šesťhran 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228241

Cenové rozpätie
0,5522 € - 0,3402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Cenové rozpätie
4,3593 € - 2,5587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Cenové rozpätie
2,5858 € - 1,0208 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metrický rad
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6