These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0325 € - 4,576 € | 6 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,9765 € - 3,3711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1136 € - 6,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8547 € - 3,547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,3885 € - 0,6308 € | 80 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,002 € - 6,1774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8248 € - 1,1922 € | 90 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2161 € - 0,3932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8248 € - 1,1922 € | 100 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3877 € - 0,814 € | 9552 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,343 € - 0,5577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8129 € - 1,2382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,754 € - 1,4757 € | 30 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2133 € - 0,3877 € | 70 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,29 € - 0,5271 € | 52 Na sklade |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,89 € - 1,2494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0329 € - 1,6787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,134 € - 1,76 € | 5 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1697 € - 1,8953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5239 € - 0,8501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku