These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6652 € - 2,3556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,408 € - 3,0867 € | 50 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8798 € - 1,5478 € | 27 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,06 € - 1,5027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,0718 € - 6,289 € | 9 Na sklade |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1277 € - 1,9225 € | 6 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9301 € - 1,6454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,0325 € - 4,576 € | 6 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4223 € - 3,1235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1,1926 € - 2,6129 € | 25 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5199 € - 3,3467 € | 8 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,9089 € - 2,5316 € | 39 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5027 € - 2,5723 € | 5 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,3307 € - 2,9107 € | 450 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,8178 € - 4,7655 € | 18 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,4486 € - 3,168 € | 50 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,0461 € - 4,5894 € | 23 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,3123 € - 0,3201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
|
|
|
||
5,3268 € - 6,6097 € | 2 Na sklade |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
5,271 € - 7,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku