These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2644 € - 2,1661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,52 € - 5,307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,1304 € - 2,4774 € | 20 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4126 € - 0,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,8054 € - 1,5839 € | 48 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,3827 € - 4,0751 € | 450 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,1136 € - 6,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8542 € - 1,5027 € | 40 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7153 € - 1,4084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1979 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
|
|
|
||
0,2021 € - 0,3695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,2916 € - 5,334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,8547 € - 3,547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,002 € - 6,1774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2997 € - 0,488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
|
|
|
||
0,3885 € - 0,6308 € | 80 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8318 € - 1,1601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,9184 € - 6,0519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1994 € - 0,3639 € | 2600 Na sklade |
Oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3047 € - 0,3123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku