Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka závitu | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9056 € - 1,2744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,905 € - 1,3791 € | 75 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,3145 € - 2,1255 € | 1 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2817 € - 0,5145 € | 1500 Na sklade |
Mosadz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7892 € - 1,1209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6922 € - 2,3962 € | 700 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,7519 € - 5,9163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,139 € - 2,8294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2565 € - 0,4699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9495 € - 3,6959 € | 1195 Na sklade |
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,7823 € - 1,1922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,816 € - 1,1601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3123 € - 0,3201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
|
|
|
||
0,2021 € - 0,3695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
|
|
|
||
0,80 € - 1,5704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
|
|
|
||
1,6922 € - 3,6959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mosadz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3751 € - 0,6107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
|
|
|
||
1,5199 € - 3,3467 € | 8 Na sklade |
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,8407 € - 1,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,2934 € - 6,6067 € | 19 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku