Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka panela A | Priemer otvoru A | Veľkosť skrutky | Maximálna hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,192 € - 0,236 € | 3000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | 4900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | 300 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | 1600 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | 1000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | 9000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku