External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,6026 € - 16,6026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
14,8855 € - 14,8855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
17,6857 € - 17,6857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,6631 € - 18,6631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,6913 € - 15,6913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,6631 € - 18,6631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,6631 € - 18,6631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,0176 € - 15,0176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,6913 € - 15,6913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
17,6857 € - 17,6857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,6215 € - 14,6215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
9,074 € - 9,074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
16,8404 € - 16,8404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,2853 € - 9,2853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,1668 € - 16,1668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,074 € - 9,074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
23,3292 € - 55,7558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
41,9591 € - 41,9591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
37,943 € - 37,943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
23,12 € - 55,2287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku