External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,055 € - 5,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
18,2668 € - 18,2668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
5,1497 € - 5,1497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,2019 € - 4,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
36,6184 € - 36,6184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,2019 € - 4,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
32,3071 € - 32,3071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
3,6333 € - 3,6333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,132 € - 12,132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závitový čap
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
18,6367 € - 18,6367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
10,2049 € - 10,2049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
51,142 € - 51,142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Insert
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
35,2394 € - 35,2394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
18,6367 € - 18,6367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
5,6552 € - 5,6552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
15,4494 € - 15,4494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
33,4563 € - 33,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závitový čap
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
7,6142 € - 7,6142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závitový čap
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
33,425 € - 33,425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
5,4341 € - 5,4341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závitový čap
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku