These Button Thread Nuts - Kwik Nuts are designed to provide a secure and rapid fastening mechanism. Simply push down the thread length to the correct location and lock it in place with a 180 turn for press-fit installation.
It produces a more secure fastening by reducing the danger of nut back-off due to vibrations or dynamic loads. It also makes them particularly ideal for applications involving severe weights or high-pressure situations, assuring excellent performance and lifespan of the secured assembly. Used in applications such as electronics, automobiles, and heavy machinery.
Skupina SR: SR2305
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Vonkajší priemer | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1491 € | 500 Na sklade |
M3
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 10215296 | 0,1212 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,1505 € - 0,1629 € | 5629 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku