These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1547 € - 0,1547 € | 1844 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | 1085 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1378 € | 100 Na sklade |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | 120000 Na sklade |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1279 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1868 € - 0,1868 € | 4200 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | 80 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,265 € - 0,265 € | 900 Na sklade |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2761 € - 0,2761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1547 € | 1200 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10105528 | 0,1436 € - 0,1436 € | 5051 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0,2746 € - 0,2746 € | 289 Na sklade |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1021 € - 0,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5284 € - 0,5284 € | 80 Na sklade |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | 2400 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,7293 € - 1,8546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1204 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku