Skrutkovacie káblové príchytky držia káble na mieste. K dispozícii v 2 rôznych typoch.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálny vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Maximálny vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2954 € - 1,2954 € | 88 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
#8,M4
|
1.65 in
41.9 mm
|
||
1,2954 € - 1,2954 € | 1 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
#8,M4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,065 € - 2,065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,8718 € - 1,8718 € | 91 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku