Menu Hľadať

Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Na sklade

Špirálovo zabalené chrániče hadíc pre bezpečnosť pri ťažbe. Sú schválené nehorľavé a antistatické vlastnosti, takže je ideálny na použitie v podzemných priestoroch. Určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.

  • Testované a schválené v súlade s bývalou špecifikáciou British Coal 182:1986, ktorá spĺňa požiadavky schémy pre nekovové materiály na použitie v podzemí.
  • Testované a schválené Laboratórium banskej bezpečnosti oddelením nerastných surovín (Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources), spĺňa NSW až AS2660 FRAS – 1991
  • Medzinárodná norma ISO 6805.
  • Patenty platia pre: Austrália 747837, Nemecko 69912586.3-08, Taliansko a Spojené kráľovstvo 1062456, Spojené štáty 6286557
  • Obsahujú spomaľovače horenia a sú antistatické.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Šedá Skupina SR: SR1081

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C D Kúpiť
446,3978 € - 446,3978 € 5 Na sklade
4.3 mm
38.0
801,561 € - 801,561 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
70.5
214,6035 € - 248,94 € 1 Na sklade
3.5 mm
23.0
325,2471 € - 325,2471 € 20 Na sklade
4.3 mm
30.5
117,4139 € - 136,2002 € 15 Na sklade
2.8 mm
19.0
103,6165 € - 108,411 € 30 Na sklade
2.5 mm
15.0
73,5307 € - 86,3932 € 10 Na sklade
2.3 mm
12.0
705,113 € - 705,113 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
61.0
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm Polyetylén HD Šedá

10170625

Cenové rozpätie
446,3978 € - 446,3978 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard FRAS 7.0 mm Polyetylén HD Šedá

10170663

Cenové rozpätie
801,561 € - 801,561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Špecifikácie
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm Polyetylén HD Šedá

10170601

Cenové rozpätie
248,94 € - 214,6035 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm Polyetylén HD Šedá

10170618

Cenové rozpätie
325,2471 € - 325,2471 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard FRAS 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10170588

Cenové rozpätie
136,2002 € - 117,4139 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Špecifikácie
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Šedá

10170571

Cenové rozpätie
108,411 € - 103,6165 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10170557

Cenové rozpätie
86,3932 € - 73,5307 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10170649

Cenové rozpätie
705,113 € - 705,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD