Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,0971 € - 108,9939 € | 56 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
483,0893 € - 492,9426 € | 10 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
53,229 € - 59,1462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
461,9298 € - 486,2328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.488 in
114.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
72,8035 € - 80,8869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
367,1347 € - 374,6237 € | 18 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
169,6987 € - 188,5336 € | 30 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
102,0464 € - 120,0492 € | 20 Na sklade |
1.362 in
34.6 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
485,6649 € - 511,2227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.079 in
129.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
445,9875 € - 469,4584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
78,4037 € - 92,2327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
485,6649 € - 511,2227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.079 in
129.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
191,2941 € - 212,546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.181 in
55.4 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
263,6089 € - 292,9047 € | 1 Na sklade |
2.638 in
67.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
401,925 € - 423,0845 € | 5 Na sklade |
3.189 in
81.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
30,0505 € - 34,7699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
403,5689 € - 403,5689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|
||
96,8448 € - 104,3097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
20,6658 € - 21,9068 € | 2 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
243,4438 € - 246,9299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku