Menu Hľadať

Sťahovacie remienky na káble

Vo výrobe

Sťahovacie remienky na káble sú vhodné na zviazanie a zaistenie niekoľkých káblov dohromady. Dostupné z elastoméru alebo polyamidu. Varianta z polyamidu sa musí používať so zaisťovacím remienkom dodávaným osobitne.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
4,8108 € - 4,8108 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1277 € - 0,1277 € Požiadajte o dodací termin tu
3,9602 € - 3,9602 € Požiadajte o dodací termin tu
Sťahovacie pásky - na káble 9.5 mm 100 ft UL94 HB Polyamid Čierna

10023976

Cenové rozpätie
4,8108 € - 4,8108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    polyamidová páska
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Sťahovacie pásky - na káble 8.9 mm 7.6 mm Polyamid Čierna

10011157

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    polyamidová spona
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Štandardné
    RMS
Sťahovacie pásky - na káble 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Čierna

10005880

Cenové rozpätie
3,9602 € - 3,9602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    gumová páska so západkou
  • Plný materiál
    Silikónová guma, polyamid 6.6