Menu Hľadať

Štandardné guličkové sťahovacie pásky

Na sklade

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Skupina SR: SR1818

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Celková dĺžka Kúpiť
0,1428 € - 0,1428 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
63.5 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
273.1 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
273.1 mm
0,0638 € - 0,0638 € 1000 Na sklade
UL94 V-2
127.0 mm
0,1547 € - 0,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
222.3 mm
0,0579 € - 0,0579 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
63.5 mm
0,0638 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
127.0 mm
0,1181 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
222.3 mm
0,0592 € - 0,0592 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
152.4 mm
0,0257 € - 0,0285 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
100.0 mm
0,1868 € - 0,1868 € 50 Na sklade
UL94 V-2
323.9 mm
0,1223 € - 0,1223 € 60 Na sklade
UL94 HB
273.1 mm
0,0532 € - 0,0532 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
127.0 mm
0,1288 € - 0,1288 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
222.3 mm
0,2272 € - 0,2523 € 596 Na sklade
UL94 V-2
280.0 mm
0,1547 € - 0,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
222.3 mm
0,0935 € - 0,0994 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
323.9 mm
0,0638 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
152.4 mm
0,0724 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
152.4 mm
0,0725 € - 0,0725 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 HB
101.6 mm
  • z/zo 3
Guličkové sťahovacie pásky 63.5 mm 14.3 mm PP Čierna

10436165

Cenové rozpätie
0,1428 € - 0,1428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.3 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 273.1 mm 85.7 mm PP Modrá

10149973

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.7 mm
  • Celková dĺžka
    273.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 273.1 mm 85.7 mm PP Žltá

10149997

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.7 mm
  • Celková dĺžka
    273.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PA Čierna

10150177

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PP Červená

10150320

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 63.5 mm 14.3 mm PP Žltá

10150108

Cenové rozpätie
0,0579 € - 0,0579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.3 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Červená

10150214

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PA Čierna

10150290

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 152.4 mm 44.5 mm PA Prírodná

10150245

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10378359

Cenové rozpätie
0,0285 € - 0,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 323.9 mm 92.1 mm PA Čierna

10150009

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    92.1 mm
  • Celková dĺžka
    323.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 273.1 mm 85.7 mm PA Čierna

10149942

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.7 mm
  • Celková dĺžka
    273.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PA Prírodná

10150184

Cenové rozpätie
0,0532 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Celková dĺžka
    127.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PA Prírodná

10150306

Cenové rozpätie
0,1288 € - 0,1288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 280.0 mm 75.0 mm PA Prírodná

10378397

Cenové rozpätie
0,2523 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
596 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    75.0 mm
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Guličkové sťahovacie pásky 222.3 mm 60.3 mm PP Modrá

10150313

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.3 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 323.9 mm 92.1 mm PP Čierna

10150023

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    92.1 mm
  • Celková dĺžka
    323.9 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 152.4 mm 44.5 mm PP Čierna

10150252

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 152.4 mm 44.5 mm PP Modrá

10150269

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Celková dĺžka
    152.4 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Guličkové sťahovacie pásky 101.6 mm 25.4 mm PP Červená

10150153

Cenové rozpätie
0,0725 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Tvar hlavy
    Slza
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén